Rosemount™ Radar Configuration Tool - Software

Configure e otimize rapidamente transmissores de radar de onda guiada com o Rosemount Configuration Tool. Um diagrama de eco e um assistente guiado facilitam as configurações complexas.


O Rosemount Configuration Tool possibilita configurar e aperfeiçoar o ajuste do transmissor de nível por radar de onda guiada para atender aos mais altos padrões de maneira fácil. Se sua aplicação é complicada por natureza, existem muitas configurações fáceis de ajustar que farão com que o dispositivo funcione harmoniosamente. Uma característica importante é um diagrama de eco que oferece uma visão exata do que acontece em seu tanque. Além disso, a ferramenta de configuração possui um assistente que guiará você pelas configurações básicas em apenas alguns minutos.

Características

  • Inclui um assistente que irá guiá-lo na configuração
  • A visualização do gráfico de eco oferece a você uma visão completa dos ecos na sua aplicação
  • Repleta de funções que permitem manter controle total do seu dispositivo de radar

Especificações

Transmissores compatíveis:

Rosemount 3300 Transmissor de nível, Rosemount 3308 Transmissor de nível wireless


Sistema operacional:

Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1