Products
Usos do cloro
Tipos de soluções de cloro
Na engenharia de fabricação industrial, o cloro existe em soluções como cloro livre ou combinado. O cloro livre serve como desinfetante no tratamento de água, enquanto o cloro combinado resulta da reação do cloro livre com a matéria orgânica. O cloro total engloba ambas as formas. Um sensor de cloro mede a concentração de cloro nessas soluções.
Escolha do sensor de cloro
Sensores de cloro livre
O sensor Rosemount 499ACL-01 mede o cloro livre na água, eliminando a necessidade de pré-tratamento de amostras ou reagentes caros. Ele oferece correção contínua de pH quando combinado com um sensor auxiliar de pH, aprimorando sua integração com processos industriais.
Perguntas frequentes
Um sensor de cloro é usado para determinar a quantidade de cloro presente na água. Esses sensores são essenciais para o monitoramento da qualidade da água em vários setores. Eles podem detectar tanto o cloro livre quanto o cloro total.
Os sensores de cloro podem ser calibrados por meio da calibração de ponto zero ou calibração de ponto completo. Consulte o manual do sensor para obter instruções detalhadas de calibração.
Os sensores de cloro podem ser usados em diversas aplicações, como tratamento de água potável e de esgoto, usinas de dessalinização e controle de água de resfriamento para fábricas químicas e refinarias de petróleo.
Os sensores de cloro normalmente duram de três a cinco anos se forem bem mantidos, com recondicionamentos a cada três ou quatro meses.