Sensores de condutividade

Meça a condutividade do processo com precisão e confiabilidade no tratamento e monitoramento de água, processamento químico, geração de energia e muito mais.​

Produtos

What Is Conductivity

O que é condutividade?​

A condutividade avalia a capacidade de uma solução de conduzir eletricidade, mesmo afetada pela concentração, tipo e temperatura de íons. Quanto maior a quantidade de íons, maior a condutividade, permitindo um melhor fluxo de corrente. É vital para aplicações como monitoramento de pureza da água, processamento químico e geração de energia. Os dois tipos primários de medição são sensores de contato e toroidal, cada um projetado para condições e aplicações específicas.​

Tipos de tipo de sensor de condutividade​

Contacting Conductivity Sensor

Sensores de condutividade aplicam tensão alternada nos eletrodos de um líquido, causando movimentação de íons e gerando uma corrente elétrica. A Rosemount oferece uma variedade de sensores com diferentes constantes de células, compensação de temperatura e estilos de montagem. Ideal para líquidos limpos e não corrosivos com condutividade abaixo de 20.000 μS/cm, eles garantem durabilidade e desempenho superior. Esses sensores são perfeitos para aplicações como água de alta pureza e sistemas de resfriamento.​

Perguntas frequentes

A condutividade é a medida da capacidade de um fluido de conduzir eletricidade. Os sensores de condutividade são utilizados para quantificar o total de íons dissolvidos em um fluido. Os métodos mais comuns para a medição de condutividade em linha são condutividade de contato e condutividade toroidal.​

Existem duas maneiras de calibrar um sensor de condutividade: com uma solução padrão ou com um medidor de arbitragem e sensor. Consulte o manual do sensor para obter instruções mais detalhadas.​

As alterações de temperatura em um fluido de processo podem afetar as medições de condutividade. À medida que a temperatura do processo aumenta, a leitura de condutividade também aumenta. Todos os sensores de condutividade da Rosemount incluem um elemento de temperatura para ajustar para quaisquer flutuações de temperatura.​

Sensores de condutividade podem ser usados em uma ampla variedade de aplicações, incluindo monitoramento da qualidade da água, controle de processo industrial, refinamento químico, geração de energia e muito mais.​

A expectativa de vida útil de um sensor de condutividade varia com base em sua aplicação. Geralmente, eles podem durar entre dois e dez anos ou até mais, dependendo das condições de manutenção e aplicação.​