Produtos
O que é oxigênio dissolvido?
Oxigênio dissolvido (DO) é o gás oxigênio dissolvido em uma solução, crucial para controlar processos bioquímicos no tratamento de águas residuais, produtos biofarmacêuticos, fabricação e geração de energia a vapor. Os sensores de DO monitoram os níveis de oxigênio para microrganismos e ajudam a controlar esses níveis para reduzir a corrosão e a incrustação. Os métodos comuns de medição de DO incluem sensores amperométricos ou ópticos.
Tipos de sensor de oxigênio dissolvido
Sensores ópticos de oxigênio dissolvido (DO)
Os sensores ópticos de oxigênio dissolvido usam um método de supressão da luminescência aprovado pela EPA, medindo o DO de 0 a 60 ppm. A luz azul estimula a tampa do sensor para emitir luz vermelha, que o oxigênio inibe. A intensidade da luz vermelha, inversamente relacionada à concentração de oxigênio, é medida. Com excelente resistência química, resistência à abrasão e saída Modbus digital, esses sensores oferecem fácil instalação e alta confiabilidade, ideais para aeração de águas residuais.
Perguntas frequentes
Sensores de oxigênio dissolvido (DO) são usados para medir a quantidade de oxigênio dissolvido em um líquido.
Existem várias maneiras diferentes de calibrar um sensor de DO, como métodos de calibração de um ponto, de dois pontos e de concentração. Consulte o manual do sensor para obter instruções mais detalhadas.
Os sensores de DO da Emerson podem ser usados em uma variedade de indústrias. Esses sensores podem monitorar os níveis de DO em bacias de aeração de águas residuais, lagoas, usinas de energia a vapor, água de resfriamento de alta pureza e muito mais.
A expectativa de vida útil típica é de aproximadamente dois anos. Os sensores amperométricos precisarão de recargas de eletrólitos duas vezes ao ano e substituição de membrana uma vez por ano. Sensores ópticos precisarão de substituição da tampa do sensor a cada dois anos.
Nas informações do sensor (acessíveis através do transmissor), há um campo de “Remaining Days” (Dias restantes). Este campo está diretamente ligado à tampa do sensor e fará a contagem regressiva de dois anos a partir da primeira leitura. Dois anos representam a vida útil de leitura recomendada da tampa do sensor. A tampa do sensor precisa de substituição a cada dois anos.