Produtos
Como os sensores funcionam
Detectores de temperatura por resistência (RTDs)
Os detectores de temperatura por resistência (RTDs) são fabricados a partir de um metal resistivo com fios contidos em uma bainha protetora. Com base no fenômeno da resistividade térmica, as leituras de temperatura podem ser inferidas pela mudança na resistência no RTD, o que significa que se a temperatura aumentar, a resistência aumenta. O metal resistivo pode ser platina, cobre ou níquel, sendo a platina o mais comum, devido à sua elevada precisão e excelente repetibilidade.
Recursos
Perguntas frequentes
Um RTD (detector de temperatura por resistência) mede a temperatura com base na mudança de resistência de um metal (normalmente platina). Ele oferece alta precisão e estabilidade em uma faixa de temperatura limitada.
Um termopar mede a temperatura com base na tensão gerada na junção de dois metais diferentes. Ideal para amplas faixas de temperatura e ambientes exigentes.
Depende da aplicação. Os RTDs frequentemente fornecem maior precisão, especialmente em temperaturas mais baixas (até cerca de 600 °C). Seu tempo de resposta pode variar dependendo do tamanho do sensor e da construção (os RTDs MI são mais rápidos do que os RTDs encapsulados). Os termopares podem suportar temperaturas muito mais altas (até 1.800 °C dependendo do tipo), normalmente suportam melhor a vibração e têm um tempo de resposta rápido devido à sua estrutura mais simples.
Normalmente, não. Eles diferem no tipo de sinal, na instrumentação, na precisão e na faixa de temperatura necessárias. Selecione sempre o sensor com base nas necessidades da aplicação.
O uso de um transmissor é altamente recomendado, pois os transmissores:
Convertem sinais de nível baixo (ohms ou mV) em 4–20 mA ou saída digital
Melhoram a integridade do sinal ao longo de longos trechos de cabo
Possibilita a integração com sistemas de controle
Faz diagnósticos para monitorar a integridade de seus dispositivos
Contaminação do elemento de detecção, exposição prolongada a altas temperaturas, estresse mecânico ou vibração, contaminação química ou ambiental, oxidação ou corrosão e entrada de umidade ou vedação ruim podem afetar a vida útil de um RTD ou de um sensor de termopar. Os transmissores de temperatura da Emerson estão equipados com vários diagnósticos de integridade do sensor para que você possa ser notificado se o sensor estiver falhando.