Produtos
Perguntas frequentes
Elas se referem aos níveis de tolerância definidos pela norma IEC 60751:
- Classe A: ±(0,15 + 0,002 × |t|) °C
- Classe B: ±(0,30 + 0,005 × |t|) °C
A Classe A é mais precisa do que a Classe B.
Os coeficientes CVD (Callendar-Van Dusen) descrevem a relação única entre a temperatura e a resistência de um RTD calibrado individualmente. Quando usados em transmissores, eles melhoram significativamente a precisão, muitas vezes além das tolerâncias padrão de Classe A e B.
Podem ser, mas cabos blindados, pares trançados e aterramento adequado podem minimizar a EMI. Os transmissores de temperatura Rosemount da Emerson usam saídas isoladas para ajudar a reduzir o ruído e minimizar a EMI.