Produtos
Perguntas frequentes
Um sensor de temperatura PT100 é um tipo de sensor de detector de temperatura de resistência (RTD) com um elemento de resistência de platina. É o tipo de sensor RTD mais comum, pois é o padrão da indústria de acordo com a IEC 60751. Ele tem uma resistência de 100 ohms a 0 °C.
Os sensores de temperatura PT100 são conhecidos por sua alta precisão e estabilidade de longo prazo para medições confiáveis, bem como sua ampla faixa de temperatura [normalmente de –200 °C a +850 °C (–328 °F a +1.562 °F), dependendo da aplicação).