Produtos
O que são Termopares Tipo K? (Chromel® — Alumel®)
O Tipo K é um dos sensores termopares de uso geral mais comuns com sensibilidade de aproximadamente 41 μV/°C e uma faixa de temperatura potencial de –270 °C a +1.372 °C (–454 °F a +2.501 °F)
- A maior parte do uso está acima de 538°C (1.000°F)
Termopares Tipo K podem ser usados em atmosferas continuamente oxidantes ou neutras