Produtos
O que são termopares tipo T? (Cobre/cobre-níquel)
- Os termopares tipo T têm sensibilidade de 38 µV/°C e uma faixa de temperatura de –270 °C a 400 °C (–454 °F a 752 °F)
- Eles podem ser utilizados em ambientes de oxidação, redução ou inércia, bem como a vácuo
- Eles apresentam alta resistência à corrosão por umidade
- Eles apresentam boa linearidade e costumam ser utilizados em faixas de temperatura que vão desde temperaturas muito baixas (criogênicas) até médias