Poços termométricos

O portfólio de poços termométricos Rosemount™ da Emerson consiste em poços termométricos altamente confiáveis com várias conexões de processo, estilos e materiais projetados para proteger os sensores de temperatura em uma ampla gama de aplicações e condições de processo. Utilize nosso Thermowell Design Accelerator da Rosemount para fácil dimensionamento e seleção de poços termométricos e para garantir que seus poços termométricos estejam em conformidade com as normas e sejam otimizados para precisão ou fins de inventário.

Produtos

Sobre poços termométricos

Thermowells - Diagram

Visão geral

Os poços termométricos (1) são tubos de metal de extremidade fechada instalados e apertados por pressão em recipientes de processo ou tubulação, protegendo os sensores de temperatura (2) contra condições severas do processo industrial, como estresse induzido por vazão, alta pressão e produtos químicos corrosivos. Além disso, os poços termométricos permitem que o sensor seja facilmente removido do processo para calibração ou substituição sem precisar interromper o processo. Com base no perfil da haste, você pode otimizar seus poços termométricos em termos de tempo de resposta ou robustez. Para uma medição de temperatura mais precisa, dimensione o poço termométrico para posicionar a ponta no centro do tubo.

Thermowell Design Accelerator da Rosemount

Thermowell Design Accelerator on computer display with engineers

Elimine a maior dificuldade associada ao projeto de poços termométricos

Engenheiros gastam em média 50 horas por projeto calculando poços termométricos. Com os métodos tradicionais de avaliação e erro, os pontos de temperatura normalmente precisam de 3 a 4 recálculos por tag de poço termométrico para serem aprovados nas normas ASME.

 

O Rosemount Thermowell Design Accelerator é uma ferramenta de cálculo de poços on-line gratuita que permite executar cálculos até 90% mais rápido e reduz o tempo de projeto para apenas 15 minutos. É fácil de usar e orienta você em projetos complexos, economizando horas de trabalho e recursos desperdiçados. Os cálculos usam critérios ASME PTC-19.3 TW para obter resultados seguros e proteger processos e as pessoas que os operam.

 

Crie uma conta MyEmerson ou clique no botão Dimensionar para começar.

Thermowells - Emerson Rosemount Design Accelerator

ASME PTC 19.3 TW

A temperatura é a variável mais medida nos setores de processo. Mesmo pequenos erros de medição podem afetar negativamente a eficiência, o consumo energético, a qualidade ou a segurança do produto.

 

A ASME fornece quatro critérios quantitativos para um projeto eficiente e seguro: frequência, tensão dinâmica, tensão em estado estável e limites de pressão hidrostática.

 

O software Thermowell Design Accelerator da Rosemount da Emerson está em conformidade com as normas PTC 19.3 TW, para continuar auxiliando designers como os fundadores da ASME começaram mais de um século atrás.

Perguntas frequentes

Os poços termométricos são tubos de metal com a extremidade fechada que são instalados no vaso ou tubulação do processo e se tornam uma peça integrante de vedação de pressão do vaso ou tubo do processo. Eles permitem que o sensor de temperatura seja removido de forma rápida e fácil do processo para calibração ou substituição sem precisar desligar o processo e possível drenagem do tubo ou vaso.

Os poços termométricos protegem os sensores contra danos causados por condições desafiadoras do processo, incluindo temperaturas extremas, altas pressões, substâncias corrosivas e estresse induzido pela vazão.

Quando um poço termométrico está em um tubo, as forças que atuam sobre ele pelas condições do processo podem resultar no poço termométrico comprometendo sua integridade estrutural (dobramento, rachaduras ou uma corte completa da haste do poço termométrico). Como o poço termométrico é uma retenção de pressão e um processo que contém instrumento, qualquer falha pode resultar em vazamento do processo, danos ao equipamento e possíveis lesões no pessoal. Os cálculos do poço termométrico são realizados para evitar que essas situações indesejadas ocorram e para garantir que o poço termométrico atenderá e resistirá a todas as condições de processo que apresentará em uma determinada aplicação.

O software Rosemount Thermowell Design Accelerator da Emerson fornece tudo o que você precisa para projetar, solucionar problemas e avaliar um poço termométrico para garantir que seja seguro para o seu processo. Ele realiza cálculos de poços termométricos, sugere a instrumentação que funciona, bem como orienta os designers durante todo o processo. Ele reduz a complexidade dos cálculos do poço termométrico simplificando o processo, automatizando os aspectos difíceis e fornecendo soluções com base na necessidade da aplicação específica. Isso, por sua vez, reduzirá drasticamente a quantidade de tempo e esforço gasto em cálculos de poços termométricos e liberará o designer para se concentrar em outras questões essenciais.