Medição de pressão diferencial em bancadas de teste de aviação

O monitoramento consistente da pressão diferencial pode ajudar a melhorar a precisão do teste e reduzir o tempo de inatividade.

White passenger airplane flying in the sky amazing clouds in the background - Travel by air transport

Medições de pressão precisas e repetíveis

As bancadas de teste de aviação exigem medição de pressão diferencial altamente precisa para validar o desempenho dos componentes, verificar a integridade do sistema e garantir a conformidade com os exigentes padrões de qualificação aeroespacial. Ciclos rápidos de pressão, vibração severa e flutuações de temperatura colocam um estresse significativo na instrumentação, tornando essencial a estabilidade e a durabilidade do sensor de pressão. Os transdutores de pressão diferencial Paine™, como o transdutor de pressão diferencial 210-60-090 Paine e o transdutor de pressão diferencial 210-65-010 Paine, são projetados para fornecer medições precisas e repetíveis nesses ambientes exigentes. Sua construção totalmente soldada e resistente, bem como a capacidade de alta sobrepressão, suportam a aquisição confiável de dados para testes do sistema hidráulico, pneumático e de combustível. Ao oferecer monitoramento consistente de pressão diferencial, esses sensores aeroespaciais de pressão ajudam a melhorar a precisão dos testes, reduzir o tempo de inatividade e garantir uma validação segura e eficiente dos componentes aeroespaciais.