Medição de pressão em controles de voo e freio aeroespaciais

Obtenha uma medição de pressão precisa e em tempo real para operações de voo seguras.

Wing of modern aircraft flying above Paris at night

Medições de pressão precisas e repetíveis em um tamanho compacto

Os sistemas de controle de voo e freio aeroespaciais exigem medição de pressão precisa e em tempo real para garantir a operação segura da aeronave em todas as fases do voo. Vibração severa, ciclos térmicos extremos e perfis de pressão em rápida mudança tornam essencial a estabilidade do sensor e a confiabilidade a longo prazo. O transdutor de pressão 210-30-110 Paine™ é projetado especificamente para ambientes aeroespaciais, oferecendo medições de pressão precisas e repetíveis em um formato excepcionalmente compacto e leve. Sua construção em aço inoxidável soldado e a capacidade de alta sobrepressão proporcionam um desempenho robusto em sistemas de controle hidráulicos e pneumáticos exigentes. Com confiabilidade comprovada em plataformas de aeronaves comerciais e de defesa, este transdutor de pressão aeroespacial ajuda os operadores a melhorar a capacidade de resposta do sistema, melhorar as margens de segurança e manter um desempenho de controle consistente em aplicações essenciais.