Medição de pressão diferencial em sistemas de posicionamento automotivo

Controle a altura da suspensão, otimize a dinâmica de condução e dê suporte a sistemas de chassi ativos com os transdutores de pressão Paine.

SUV car suspension and rear drive shaft.

Alta precisão e tempos de resposta rápidos

Os sistemas avançados de posicionamento automotivo dependem da medição precisa da pressão diferencial para controlar a altura da suspensão, otimizar a dinâmica de condução e apoiar sistemas de chassi ativos. Essas aplicações operam sob diferentes condições de estrada, extremos de temperatura e ciclos contínuos que exigem sensores de pressão com estabilidade e resiliência excepcionais. Os transdutores de pressão diferencial Paine™, como os transdutores de pressão diferencial Paine 210-60-090, 210-65-010 e 212-60-080, oferecem alta precisão, resposta rápida e construção resistente exigidas para as plataformas automotivas modernas. Seu design compacto hermeticamente vedado garante um desempenho confiável mesmo em terrenos difíceis. Ao fornecer dados consistentes de pressão diferencial, esses sensores de pressão automotivos permitem um melhor manuseio do veículo, maior conforto e operação confiável de sistemas avançados de posicionamento e suspensão.