Medição de pressão diferencial em controles hidráulicos robóticos automotivos
Os sistemas de controle hidráulico robótico requerem uma medição de pressão diferencial confiável para obter um controle de movimento preciso, manter a estabilidade do atuador e garantir uma operação segura em ambientes dinâmicos. Esses sistemas experimentam flutuações contínuas de pressão e atuação de alta frequência que exigem sensores de pressão capazes de fornecer medições rápidas, estáveis e precisas. Os transdutores de pressão diferencial Paine™, assim como o transdutor de pressão diferencial Paine 210-60-090 e o transdutor de pressão diferencial Paine 212-60-080, foram projetados para aplicações hidráulicas resistentes em que a durabilidade e a capacidade de resposta são críticas. Sua construção robusta totalmente em metal, alta tolerância à sobrepressão e projeto compacto os tornam ideais para integração em plataformas robóticas restritas. Ao fornecer feedback preciso da pressão diferencial, esses sensores de pressão automotivos ajudam a melhorar a precisão do controle, aumentar a eficiência do sistema e garantir um desempenho robótico confiável.