Projetado para resistir a condições de teste agressivas
As bancadas de teste automotivo dependem da medição precisa da pressão diferencial para avaliar o desempenho, a eficiência e a confiabilidade de componentes como sistemas de combustível, circuitos hidráulicos e conjuntos de transmissão. Ambientes de teste geralmente envolvem ciclos rápidos, pulsação e exposição a fluidos agressivos, exigindo sensores de pressão que mantenham a estabilidade e a precisão em longo prazo. Os transdutores de pressão diferencial Paine™, assim como o transdutor de pressão diferencial Paine 210-60-090 e o transdutor de pressão diferencial Paine 210-65-010, foram projetados para suportar condições agressivas de teste ao mesmo tempo em que fornecem medições repetíveis e de alta resolução. Sua construção compacta e hermeticamente vedada garante uma operação robusta com desvio mínimo durante longos períodos de teste. Ao fornecer dados precisos de pressão diferencial, esses sensores de pressão automotivos ajudam os engenheiros a otimizar os projetos do sistema, verificar a qualidade do produto e acelerar os ciclos de desenvolvimento.