Empresa de processamento de sementes de algodão economiza mais de US$ 60.000 com o transmissor Rosemount™ 3051SMV
RESULTADOS
- Consumo de ácido clorídrico reduzido em 45%
- Mais de US$ 60.000 de economia operacional anual na planta
- Aumento da eficiência operacional por meio da automação de processos
MANTENHA A PRODUÇÃO E ECONOMIZE CUSTOS
A planta de processamento conseguiu manter sua produção de sementes de algodão de 18.000 toneladas por ano, reduzindo o uso de HCl em 45%, resultando em mais de US$ 60.000 em economia anual.
O transmissor Rosemount 3051SMV mede a pressão diferencial, a pressão estática e a temperatura e calcula dinamicamente a vazão mássica em tempo real.
Cliente
Planta de processamento de sementes de algodão
Aplicação
Medição da vazão de gás ácido clorídrico (HCl) anidro
Desafio
A semente de algodão pode ser uma matéria-prima particularmente difícil de trabalhar antes que um produto final utilizável seja produzido. Para uma dessas instalações nos Estados Unidos, a semente de algodão que estava sendo processada tinha uma quantidade particularmente alta de fiapos que precisavam ser removidos. Para isso, utilizou-se ácido clorídrico (HCl) para cristalizar o fiapo nas cascas da semente. As sementes eram então enviadas para um tambor rotativo que remove os fiapos endurecidos. As sementes alisadas foram embaladas em sacos de 50 libras (23 kg) e colocadas em paletes para envio.
A principal preocupação do gerente da planta era encontrar uma maneira de reduzir os custos operacionais do processo de remoção de fiapos. Como o ácido clorídrico custava US$ 0,85/lb (0,45 kg), os gerentes da planta tinham o desafio de reduzir o uso de HCl de 9 libras por tonelada (4,5 kg por tonelada métrica) de sementes para 5 libras por tonelada de sementes (2,5 kg por tonelada métrica).
Solução
A Emerson trabalhou com os engenheiros da planta para avaliar a aplicação e recomendou o transmissor Rosemount™ 3051S MultiVariable™. O transmissor Rosemount 3051SMV mede a pressão diferencial, a pressão estática e a temperatura e calcula dinamicamente a vazão mássica em tempo real. Isso permitiu que a instalação de sementes de algodão medisse com precisão o uso de HCl com um único dispositivo.
O transmissor Rosemount 3051S MultiVariable foi capaz de compensar com precisão as mudanças de pressão e temperatura do gás HCl para obter uma medição da vazão mássica confiável e consistente. Como resultado, o consumo de HCl foi reduzido em 4 lb/ton (2 kg por tonelada métrica), ajudando os gerentes de planta a atingir as metas de economia de custos. Com uma taxa de produção anual de mais de 18.000 toneladas (16.300 toneladas métricas), isso representou uma economia de US$ 61.200. Devido à economia significativa, o produtor de sementes de algodão converteu suas outras três instalações para incluir o uso do Rosemount 3051S transmissor MultiVariable para automatizar e reduzir seu uso de HCl.