Medição de vazão por pressão diferencial em tubulações e espaços curtos

Alcance alta precisão em espaço limitado

Close up Industrial view at oil refinery plant form industry zone with sunrise and cloudy sky.

A tecnologia de placa condicionadora é projetada para tubulações curtas

O Rosemount™ 3051SFC Medidor de vazão de orifício condicionador é um medidor de vazão totalmente integrado. Ele combina o Rosemount 3051S Transmissor de pressão diferencial com a versão com placa condicionadora da série Rosemount 405 de orifício compacto resultando em um medidor de vazão robusto, barato e fácil de instalar com uma precisão de ±0,85% da vazão volumétrica em líquidos. Esse medidor de vazão totalmente integrado elimina a necessidade de encaixes, tubulações, adaptadores, manifolds e suportes de montagem, reduzindo a necessidade de solda e instalação.

O medidor de vazão de montagem direta com tecnologia condicionadora foi projetado para ser instalado a apenas dois diâmetros para cima e dois diâmetros para baixo da maioria dos distúrbios da vazão a montante e ainda alcançar uma medição precisa e confiável. Isso ajuda a resolver problemas com a instalação em espaço limitado, ao mesmo tempo em que fornece uma saída precisa e consistente.