Reduza os custos e aumente a precisão
As aplicações de medição de nível do tanque de armazenamento exigem leituras precisas e confiáveis, uma vez que os engenheiros do processo realizarão processos especiais de batelada quando os tanques de armazenamento estiverem cheios. Em muitas aplicações existentes com tanques de armazenamento altos, uma tubulação capilar de grande comprimento é usada com selos remotos. Dependendo das variações de temperatura sazonais, as leituras são propensas a erros de medição de até 5% de span. Ao alternar para um sistema Rosemount™ 3051S ERS™, é possível minimizar a variação sem comprometer a precisão. Como não há peso adicional adicionado dos tubos capilares, nenhuma plataforma especial é necessária para suportar os transmissores. Você também poderá produzir bateladas mais consistentes, melhorando a qualidade e eliminando resíduos, levando a custos operacionais mais baixos. Além disso, o rendimento é melhorado ao eliminar paradas não programadas devido à escassez de materiais, levando a uma economia de custos significativa.