Finolex Achieves Reliable Measurement & Reduced Operating Cost With Rosemount™ 3051S ERS™ System
Estudo de caso | Produtos químicos

A Finolex alcança medição confiável e custos operacionais reduzidos com o sistema ERS™ Rosemount™ 3051S

RESULTADOS

  • Redução no ciclo de manutenção periódica​
  • Previsão precisa de desligamento/manutenção​
  • Redução no consumo de vapor​
  • Eliminação do uso de purgadores de vapor ​
Fallback image
MAIOR CONFIABILIDADE E FLEXIBILIDADE​

Instalação do sistema de sensor remoto eletrônico (ERS) Rosemount 3051S.​

Cliente

A Finolex Industries Limited é a maior fabricante de tubos e encaixes de PVC e a segunda maior fabricante de resina de PVC da Índia

Desafio

A medição e o monitoramento da pressão diferencial (PD) em várias colunas de destilação e vasos (equipamentos) é um parâmetro essencial para determinar a integridade de um equipamento específico. A partir do valor medido da pressão diferencial, pode-se prever o estrangulamento e a incrustação das bandejas e planejar outras ações necessárias.

Nos sistemas convencionais, a pressão diferencial é medida usando um transmissor de pressão diferencial com capilares e vedações remotas ou por um transmissor de pressão diferencial normal. No entanto, havia certas desvantagens do capilar, como limitações de comprimento, propenso a falhas, perda de fluido de enchimento, condensação indesejada e expansão dos fluidos de enchimento. Todos esses fatores exigem manutenção periódica ou resultam em saídas erráticas. O uso de um transmissor de pressão diferencial convencional requer consumo contínuo de vapor para rastreamento de vapor. Este método também envolve o custo de geração de vapor, coleta de condensado e um sistema de elevação. Manter o meio do processo e a tubulação de rastreamento de vapor, a substituição de rotina devido à corrosão sob isolamento e o impacto do meio do processo aumenta os custos de manutenção. A perda do meio do processo e de vapor devido a vazamentos na tubulação resulta em desperdício de recursos. Uma falha do sensor do lado de alta pressão (HP) ou de baixa pressão (LP) do transmissor exige a substituição de todo o instrumento.

Solução

A Emerson propôs o sistema de sensores remotos eletrônicos (ERS™) Rosemount™. O ERS funciona conectando eletronicamente dois transmissores de pressão Rosemount 3051S, oferecendo vantagens importantes sobre as instalações tradicionais ao eliminar extensos tubos de impulso e capilares. Ele evita sistemas de purga, aquecimento dos tubos, entupimentos e inspeções de vazamentos necessárias para linhas de impulso. Simultaneamente, ele fornece medições estáveis e repetíveis, ao mesmo tempo em que reduz o tempo de resposta em mais de 90%. Sua arquitetura eletrônica elimina a deriva de medição induzida pela temperatura.

Cabos de sinal entre sensores de pressão podem ser facilmente instalados em torno de riscos. Cada sensor pode ser reparado e substituído individualmente para reduzir o tempo de indisponibilidade do processo. Além da medição da pressão diferencial, a pressão estática lida por cada sensor pode ser monitorada em tempo real. O Sistema ERS Rosemount é uma tecnologia de melhores práticas para vasos altos e torres e tem sido usada com sucesso em várias aplicações, como tanques de retenção, reatores, colunas de destilação e vasos de fermentação.