Aumente o nível de segurança da manutenção on-line do sensor ao mesmo tempo em que fornece medição repetível
A medição de vazão precisa e confiável para uso de vapor saturado para monitorar os custos de serviços gerais permite a confirmação do faturamento de vapor e garante que não haja sobrecarga para vapor. Sem um ponto de medição de vapor confiável, as plantas podem ter uma visão mínima do aumento dos custos de serviços gerais. O desempenho instável do medidor pode exigir substituição e manutenção mais frequentes, causando um aumento de paradas do processo. A substituição on-line do sensor aproveitando o projeto do medidor de vazão tipo Vortex CriticalProcess™ pode aumentar consideravelmente o nível de segurança, verificando a contenção do sensor. Um desempenho mais confiável e a frequência de redução da frequência de substituição do sensor otimizarão o ponto de medição de vapor.