Background
Produtos químicos

Fornecedor de gás melhora precisão de faturamento com a tecnologia multivariável™ da Rosemount™

Resultados

  • Precisão de faturamento aprimorada
  • Maior confiabilidade, segurança & tempo de atividade
  • Instalação simplificada e custo reduzido
Fallback image
Altamente confiável

O Rosemount 3051S Transmissor multivariável fornece medição de vazão mássica totalmente compensada e em tempo real, reduzindo as fontes de incerteza da vazão de PD tradicional.

Fallback image
Faturamento preciso para clientes

O fornecedor de gás ficou satisfeito com os resultados de melhoria na precisão do faturamento e aumento da confiabilidade.

Cliente

Um importante fornecedor de gases e equipamentos de manuseio de gás para a indústria química de Taiwan​

Aplicação

Medição da vazão de gás

Desafio

A extensa base industrial de Taiwan exige que os gases sejam fornecidos a partir de estações de massa ou de equipamentos de processamento de gás no local. Esses gases são essenciais para a operação dos clientes do fornecedor de gás, e muitos precisam de medidores de vazão precisos para controlar o processo e medir a quantidade de gás que utilizam.

Nesse setor, a preocupação predominante é a precisão do faturamento. Outras preocupações incluem confiabilidade, segurança e tempo de atividade. O fornecedor de gás havia usado muitas tecnologias diferentes de medição de vazão no passado sem total satisfação, incluindo, mas não se limitando a medidores de vazão mássica térmica, medidores de turbina e rotâmetros. A medição da vazão de gás é difícil devido a aplicações de pequeno tamanho de linha, que são propensas a erros de vazão causados pela incerteza do diâmetro interno (DI) do tubo e desalinhamento da placa do orifício. Além disso, pressões e temperaturas variadas, juntamente com baixas taxas de vazão, oferecem um desafio adicional. As variações de pressão e temperatura afetam todos os parâmetros da equação de vazão: coeficiente de descarga, fator de velocidade de aproximação, fator de expansão do gás, diâmetro interno, pressão diferencial e densidade.

 

 

Solução

Os engenheiros da Emerson forneceram ao fornecedor de gás uma solução altamente confiável envolvendo placas de orifício com o Rosemount™ 3051S Medidor de vazão multivariável. A solução do medidor de vazão combina o Rosemount 1195 Elemento primário de orifício integral com o transmissor multivariável Rosemount, fornecendo um medidor de vazão completamente montado e pronto para instalar, reduzindo o custo e simplificando a instalação.

A tecnologia de orifício é comprovada com padrões bem estabelecidos com os quais fornecedores e clientes podem concordar. Essa tecnologia é confiável, aumentando o tempo de atividade e a segurança. Devido às baixas taxas de vazão e pequenos tamanhos de linha, o Rosemount 1195 Elemento primário do orifício integral foi fornecido. O corpo afiado do orifício integral reduz a incerteza do DI. Além disso, o design autocentrado elimina o desalinhamento da placa.

O transmissor multivariável mede simultaneamente a pressão do processo, a temperatura e a pressão diferencial e calcula dinamicamente a vazão mássica totalmente compensada em "tempo real". A vazão mássica totalmente compensada reduz as fontes de incerteza da vazão de PD tradicional causada pela variação de pressão e temperatura.

O medidor de vazão multivariável oferece precisão de vazão mássica sem precedentes de ±0,9% em 14:1 de ajuste de vazão. Para o fornecedor de gás, esse desempenho significa variabilidade reduzida e confiabilidade e segurança aprimoradas.

A equipe do fornecedor de gás usou o pacote de software Engineering Assistant baseado em PC e o comunicador HART® portátil para configurar o transmissor multivariável. O pacote do software de configuração contém um banco de dados de propriedades físicas integrado, portanto, a configuração foi rápida e fácil.

Os engenheiros do fornecedor de gás ficaram impressionados com os resultados de melhoria na precisão do faturamento e aumento da confiabilidade, segurança e tempo de atividade. Juntamente com a facilidade de instalação, o transmissor multivariável da Rosemount garantiu a precisão do faturamento para seus clientes.