Medição da vazão de transferência de custódia de hidrogênio verde

Obtenha uma medição precisa de transferência de custódia de hidrogênio com medidores de vazão Coriolis.

Green Hydrogen Custody Transfer Flow Measurement

Medição fiscal de hidrogênio verde em conformidade com as normas

O hidrogênio é considerado um gás complexo de se medir ao usar tecnologias tradicionais devido ao seu baixo peso molecular e à baixa densidade do gás de operação. Para obter a medição fiscal precisa, os operadores precisam da solução de medição mais precisa que esteja em conformidade com os padrões regulatórios, contratuais e de medição. Após décadas de desenvolvimento, testes e uso da indústria, os medidores ELITE™ Coriolis da Micro Motion™ são comprovadamente a solução ideal de medição de hidrogênio. Com certificação em metrologia, os medidores ELITE Coriolis fornecem uma medição precisa da vazão mássica, garantindo a conformidade contratual entre o comprador e o vendedor de hidrogênio. O diagnóstico Smart Meter Verification do medidor fornece uma camada a mais de proteção, verificando continuamente a integridade do medidor e alertando o operador sobre problemas que possam afetar a precisão.