Monitoramento de pressão com um dispositivo para economizar tempo e dinheiro
Com o aumento da demanda global por hidrogênio verde, os fabricantes estão buscando melhores soluções de medição de pressão para a produção de hidrogênio. No entanto, empregar projetos de sistemas que exigem vários tipos de monitoramento pode ser excessivamente complexo e aumentar desnecessariamente os custos. Os operadores precisam de uma solução de medição e monitoramento de pressão precisa, acessível e que aumente a produtividade e a segurança. Os Rosemount 3051S Transmissores de pressão são uma excelente solução, pois apenas um tipo de dispositivo abrange todos os requisitos de pressão do processo. Utilizando tecnologia wireless e diafragmas revestidos de ouro para evitar a permeação de hidrogênio e prolongar a vida útil do sensor, esses transmissores oferecem uma instalação mais fácil e oportuna, uma ampla faixa de medição e custos de comissionamento reduzidos que geralmente são 40–60% menores que as opções com fio.