Melhore a qualidade de eletrólito com sensores de condutividade de longa vida útil
A condutividade é uma medição importante para a produção de eletrólitos. Ela deve estar na faixa correta para garantir a transferência de íons entre o ânodo e o cátodo, caso contrário, a bateria não funcionará nas especificações projetadas. Essa aplicação corrosiva reduz a vida útil do sensor. O Rosemount 228 Sensor de condutividade é quimicamente resistente e ideal para serviço corrosivo reduzindo os custos de substituição.