Soluções de medição para indústrias de processos de alta temperatura

Resolva efeitos de alta temperatura do processo na precisão e confiabilidade do transmissor

Measurement Solutions for Hot Process Industries

Soluções avançadas para lidar com temperaturas de processo quentes

Aplicações que possuem processos extremamente quentes requerem instrumentos especializados e selos remotos para preencher fluidos que possam lidar com altas temperaturas. As opções de fluido de enchimento e o expansor de faixa térmica oferecidos no Transmissor de nível 3051SAL da Rosemount atendem a essas altas temperaturas de processo, mantendo o tempo de resposta inalterado em temperaturas ambiente mais baixas. Além disso, o diagnóstico avançado fornece dados para detectar problemas de circuito elétrico e condições anormais do processo para que você possa tomar medidas proativas para manter o processo funcionando no pico de desempenho.
Utilize temperaturas de processo baixas –157 °F (–105 °C) e altas de 770 °F (410 °C). Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança.