Monitorar e controlar a qualidade da lama de sólidos de ânodo e cátodo na produção de bateria de íons de lítio

Alcance a espessura correta do eletrodo com medição e controle automáticos de viscosidade em linha de impulso

Monitor and Control Anode and Cathode Slurry Quality in Lithium-Ion Battery Production

Produza ânodo e eletrodos de cátodo de alta qualidade

Na fabricação de baterias de íon de lítio, a lama do cátodo e do ânodo são misturadas em processos em batelada separados. A saída de cada batelada da mistura deve atingir uma viscosidade-alvo: um parâmetro de controle crítico que garante uma espessura homogênea de revestimento da lama de sólidos na lâmina metálica. Desvios na espessura do revestimento podem resultar em uma bateria de baixa qualidade que não atende aos requisitos de capacidade, incluindo taxa de transferência de íons variável e, portanto, vida útil imprevisível da bateria e tempo de ciclo de recarga.

O medidor de viscosidade por diapasão Micro Motion é uma solução de medição em linha de impulso ideal para monitorar e controlar a viscosidade do ânodo e do cátodo nos estágios de mistura, revestimento e secagem do processo de produção da bateria. Com a medição de temperatura integrada, o medidor de viscosidade por diapasão Micro Motion é capaz de detectar alterações de viscosidade no fluxo do processo em tempo real, garantindo consistência e qualidade dos eletrodos acabados.