Environmental conservation in industrial plants refers to the various strategies and practices implemented by manufacturing facilities to minimize their negative impact on the natural environment.
ESTUDO DE CASO | PRODUTOS QUÍMICOS

OXEA reduz custos operacionais e de manutenção da unidade com medição aprimorada de nível de coluna de destilação

RESULTADOS

  • Melhoria de 10% na eficiência da unidade
  • Maior produtividade e ciclos de produção mais longos
  • Redução do tempo de manutenção em 40% e dos custos de substituição em 40%
  • Menos peças sobressalentes
PRECISÃO E CONFIABILIDADE APRIMORADAS

O Sistema ERS do Rosemount 3051S melhora a precisão e a confiabilidade da medição de nível na coluna de destilação, ao mesmo tempo em que reduz o tempo de resposta em 90%.

Fallback image

Cliente

OXEA Produktions GmbH & Co. KG, Marl, Alemanha. A OXEA é líder mundial em produtos químicos Oxo, produzindo mais de 70 intermediários Oxo e derivativos Oxo para clientes em uma ampla gama de setores e aplicações de mercado final.

Aplicação

Medição e controle de nível de pressão diferencial (DP) em uma coluna de destilação com acetatos

Desafio

A OXEA destila acetatos na produção de vários ésteres para uma variedade de aplicações no mercado final. Na planta de Marl, o controle preciso do nível era difícil devido às condições severas do processo de pressão estática de 200 mbar, temperatura de 120 °C e pressão diferencial de 170 mbar. "Estávamos tendo problemas com falhas na medição de nível", disse Herr Andreas Busch-Ahlschläger, engenheiro de I&C. "As condições severas do processo causavam falhas frequentes do selo, o que exigia que parássemos a coluna e substituíssemos completamente o sistema balanceado."

Além das falhas no selo, a OXEA tinha problemas com capilares danificados sempre que um novo sistema era instalado, causando mais paradas e substituições de sistemas. "Normalmente, reabastecemos e reiniciamos a coluna a cada duas ou três semanas com base na demanda", disse Busch-Ahlschläger. "E conseguimos atender à demanda dos clientes, apesar das paralisações não programadas. Mas inicializações e desligamentos são caros, e nossos custos operacionais foram mais altos do que deveriam ser."

A OXEA também estava procurando uma medição de nível mais precisa sem os efeitos da temperatura ambiente em longas tubulações capilares, que eram exacerbados pelas mudanças nas estações, para melhorar o controle de nível e reduzir o custo de operação. A planta também queria reduzir o tempo de manutenção e os custos de substituição do sistema de medição.

Solução

A OXEA instalou o Rosemount™ 3051S Sistema de sensor remoto eletrônico (ERS™) com um diagrama de vedação na parede do tanque e um sensor em linha conectado diretamente ao processo. Essa solução elimina todos os capilares do sistema, o que reduziu significativamente os custos de manutenção, as peças de reposição e os erros de medição.

O selo superior foi eliminado do processo severo pelo sensor em linha, reduzindo os custos de instalação e eliminando falhas do selo naquele ponto de medição. Falhas capilares e erros de medição devido a mudanças na temperatura ambiente foram completamente eliminados com a substituição do selo superior e a colocação de um sensor remoto eletrônico no ponto de medição inferior. Melhorias mecânicas foram feitas no selo com uma mudança no fornecedor do selo (e, portanto, no método de soldagem, material etc.) e as falhas devido à corrosão foram significativamente reduzidas.

O Rosemount 3051S Sistema ERS então retransmite a pressão diferencial entre o sensor superior e o sensor inferior ao DCS para determinar o nível dentro do tanque. O Rosemount 3051S Sistema ERS teve um desempenho de precisão maior com confiabilidade muito maior do que o sistema tradicional de projeto equilibrado.

"Essa solução foi muito mais fácil de instalar", disse Herr Busch-Ahlschläger. "É muito mais fácil de manter e não requer uma substituição completa do sistema quando um componente, como a vedação, precisa ser substituído. E quando o sensor superior precisa ser substituído (devido ao ambiente altamente corrosivo), não precisamos desligar a coluna."

O tempo de instalação é reduzido, a manutenção contínua é significativamente reduzida, os custos de substituição são muito mais baixos (não é necessário substituir todo o sistema), as peças sobressalentes são reduzidas e os custos operacionais da unidade de destilação são significativamente menores.

"Reduzimos nosso tempo de manutenção nesta unidade em quase 40%", disse Herr Busch-Ahlschläger. "Agora temos ciclos de produção mais longos, com menos paradas e inicializações devido a problemas de manutenção." Também conseguimos aumentar o limite superior da medição de nível, pois melhoramos a precisão e a confiabilidade da medição de nível. Isso tornou nossa unidade mais eficiente e reduziu nosso custo geral para operar a coluna."