Vida útil mais longa do sensor de pH em ambientes severos
O pH é um parâmetro crítico de controle do processo que é medido em vários pontos no processo cloro-álcali. A medição do pH é desafiadora, pois os sólidos precipitados nos estágios de purificação geralmente conectam a junção de referência de um sensor de pH. Íons metálicos pesados podem envenenar a referência do sensor de pH e as altas temperaturas encurtam a vida útil de um sensor de pH. Os sensores de pH/ORP RBI Rosemount™ são projetados especificamente para lidar com o processo severo de cloro-álcalis. Várias câmaras de isolamento atrás da junção de referência agem como barreiras para proteger a referência interna do contato contra os produtos químicos agressivos, enquanto a área de superfície elevada da junção de referência mantém a vazão de eletrólito necessária para obter um sinal estável de pH.