Medição de pH e medição de ORP em lavadores de gás úmido

Monitoramento da concentração química de lavagem com pH e ORP

pH Measurement & ORP Measurement in Wet Gas Scrubbers

Sensores de pH e ORP resistentes à corrosão para maior vida útil do sensor

Em lavadores de gás úmido, a eficácia da lavagem é mantida mantendo uma concentração excessiva do produto químico de limpeza - cáustico ou ácido - dependendo do gás residual. O pH fornece uma medida dessa concentração que pode ser usada para controlar a adição de produtos químicos de reposição. A medição de ORP também pode ser usada se o lavador envolver uma reação de oxidação e redução. A água de lavagem suja pode obstruir um sensor de pH ou sensor de ORP, levando a uma vida útil mais curta do sensor. O Rosemount™ 396P Sensor de pH/ORP é ideal para lavadores de gás úmido devido à sua junção de referência de área grande que resiste ao revestimento e ao entupimento.