Medição de vapor em uma planta de ácido sulfúrico

Medição da vazão de vapor superaquecido para faturamento em uma planta de ácido sulfúrico

Steam measurement at a sulphuric acid plant

Medição da vazão de vapor para faturamento em uma planta de ácido sulfúrico

Os sistemas de recuperação de calor (HRS) em plantas de ácido sulfúrico usam o calor da absorção e diluição para gerar vapor. No entanto, monitorar e faturar com precisão o fluxo de vapor, que é um componente vital neste processo industrial, pode ser desafiador, especialmente ao lidar com temperaturas superiores a 300°C. 
Tradicionalmente, a indústria contava com métodos convencionais envolvendo medições de pressão do diferencial e orifícios de medição. Embora eficazes, esses métodos tinham inconveniências, incluindo interrupções relacionadas à manutenção e perda de energia. Uma solução não intrusiva que oferece dois sistemas distintos para várias faixas de temperatura é vantajosa.