Temperaturas da água de processo e de resfriamento sem poço termométrico
Trocadores de calor são comumente usados para resfriar um fluxo de processo. O monitoramento da temperatura da água de resfriamento e dos fluxos de processo dentro dos trocadores de calor permite que os usuários equilibrem melhor as cargas de resfriamento e reduzam os custos totais de manutenção. Projetar poços termométricos de inserção para aplicações de trocadores de calor pode ser demorado, caro e introduz novos riscos, como possíveis pontos de vazamento. A tecnologia X-well™ Rosemount™ fornece uma medição de temperatura do processo real sem a necessidade de um poço termométrico ou penetração do processo usando um algoritmo de fluxo de calor patenteado. Este método de medição reduz significativamente os custos de projeto e instalação, eliminando possíveis pontos de vazamento.