Aumente a precisão da medição de temperatura no processo de mistura de resinas
O processo padrão de mistura de resinas requer amostragem manual para garantir que os produtos estejam em uma temperatura de carregamento específica. Os Transmissores de temperatura Rosemount™ 648 obtêm medições constantes de temperatura, o que pode ajudar a melhorar as taxas de produção, a capacidade de manter as temperaturas das bateladas necessárias para processamento e carregamento e a segurança geral do misturador.