Evite riscos de segurança enquanto monitora as temperaturas dos vagões
Plantas químicas normalmente utilizam vagões para transportar produtos químicos. O monitoramento da temperatura interna dos vagões é crucial para se manter um ambiente seguro, pois muitos dos produtos químicos são altamente reativos e inflamáveis. As sobras de contaminantes da limpeza do vagão ou outros meios não intencionais podem levar a uma reação exotérmica descontrolada com resultados potencialmente catastróficos. Historicamente, essas medições são feitas manualmente pelo pessoal da unidade subindo nos vagões. O monitoramento da temperatura interna do vagão com um transmissor de temperatura wireless Rosemount™ 648 pode alertar a instalação sobre uma situação perigosa e permitir a neutralização antes de uma explosão ou incêndio. O uso desse transmissor de temperatura wireless também elimina a necessidade de inspeções manuais, eliminando assim a necessidade de colocarmos o pessoal da unidade em perigo.