Controle de temperatura em reatores

Temperature Profiling of Reactors

Minimize os custos de instalação com transmissores de alta densidade

A necessidade de aderir às normas ambientais e ao controle preciso das condições de funcionamento requer perfil de temperatura em reatores. A falta de indicação da temperatura dentro dos limites normais compromete o resultado da reação. O Rosemount™ 848T Transmissor de temperatura permite até 8 entradas via FOUNDATION™ Fieldbus ou 4 entradas via Sem fioHART®. Esse tipo de dispositivo multi-entrada é ideal para reatores que requerem múltiplas medições próximas umas às outras devido à redução nos custos gerais da ligação dos fios e do transmissor.