A TFC usa manômetros wireless da Rosemount™ para evitar a liberação de gases tóxicos da instalação de tratamento de efluentes
RESULTADOS
- Segurança do operador e ambiental aprimorada ao evitar a liberação de gases tóxicos
- Economia de 450.000 ienes (3.957 USD)/dia por falha única de soprador
- Maior produtividade do operador ao eliminar rodadas manuais
- Custo total de instalação reduzido em 50%
(Esquerda) Antes, com os manômetros mecânicos existentes, era difícil e potencialmente perigoso detectar falhas do soprador. (Direita) Após a instalação dos manômetros wireless da Rosemount, a pressão de descarga é continuamente monitorada na estação do operador.
Cliente
Toray Fine Chemicals, Chiba, Japão
Aplicação
Monitore continuamente a pressão de descarga do soprador
Desafio
A Toray Fine Chemicals (TFC) em Chiba é a única planta que produz DMSO (dimetilsulfóxido) e polímero de polissulfeto no Japão, além de produzir polímero acrílico.
As águas residuais descarregadas dos processos de produção em fábricas são tratadas biologicamente na planta de processo de tratamento de águas residuais antes de serem enviadas para corpos d'água públicos. Um soprador típico usado em um processo de tratamento de efluentes é o soprador de aeração que envia oxigênio para o tanque de aeração. Na TFC, seis sopradores também são usados para equipamentos de tratamento biológico, que são diferentes dos tanques de aeração geral.
O estado de operação dos seis sopradores é monitorado continuamente usando o sinal (ON/OFF) do circuito de operação para o sistema de monitorização. Como os sopradores de aeração, se esses sopradores forem interrompidos, o fornecimento de oxigênio será interrompido. Uma vez interrompido o fornecimento de oxigênio, o processamento do lodo líquido residual torna-se anaeróbico e isso produz sulfeto de hidrogênio tóxico e fósforo. Portanto, quando o soprador para de forma anormal devido a alguma causa, é fundamental restaurar o suprimento de oxigênio imediatamente para evitar produção de substâncias tóxicas.
No caso de um soprador de aeração, é possível detectar o mau funcionamento do soprador precocemente por meio do monitoramento da operação da bomba e da gestão de tendências do oxigênio dissolvido no tanque de aeração. No entanto, para os seis sopradores desta instalação de tratamento biológico, é difícil detectar mau funcionamento, pois os sopradores só podem ser monitorados por meio de rodadas manuais.
Os métodos de monitoramento contínuo a seguir ajudarão a detectar mau funcionamento do soprador devido à ruptura da correia e desprendimento da correia:
- Monitorar a corrente de carga (energia)
- Monitorar a vazão de descarga do soprador
- Monitorar a pressão de saída de descarga do soprador
O monitoramento da corrente de carga requer um retrabalho significativo, como a adição de novos equipamentos de medição ao painel de controle existente e outras instalações relacionadas para enviar a saída de volta para a estação do operador. O monitoramento da vazão de descarga do soprador exige obras em larga escala para instalar um medidor de vazão para a tubulação de descarga com diâmetro grande. Por outro lado, o monitoramento contínuo da pressão de descarga dos sopradores usando a ligação de processo existente do manômetro é uma opção viável.
Os manômetros wireless da Rosemount fornecem monitoramento contínuo e tendências da pressão de descarga do soprador para ajudar a prevenir a geração de gás tóxico.
Solução
A TFC instalou os manômetros wireless da Rosemount™, substituindo os manômetros mecânicos existentes para medir a pressão de descarga dos sopradores. Anteriormente, era difícil detectar mau funcionamento, pois isso ocorria somente com o monitoramento do estado liga/desliga do soprador ou por rodada manual periódica para inspecionar visualmente qualquer desconexão ou quebra da correia. Com os manômetros wireless da Rosemount, a pressão de descarga era continuamente monitorada na estação do operador com o mínimo de rodadas manuais, e agora é possível a detecção precoce do mau funcionamento do soprador.
Com monitoramento contínuo e tendência da pressão de descarga do soprador, a TFC agora é capaz de impedir a geração de gás tóxico pela detecção precoce de mau funcionamento do soprador, o que afetaria o fornecimento de oxigênio para a instalação de tratamento biológico. A tendência da pressão de descarga do soprador também pode ser usada para detectar e confirmar problemas de entupimento da membrana. O manômetro wireless da Rosemount utiliza tecnologia piezorresistiva do sensor comprovada em campo para fornecer leituras de pressão confiáveis. A grande face do medidor de 4,5 polegadas oferece fácil visibilidade do campo.
Os custos totais de instrumento e custos de instalação foram reduzidos em aproximadamente 50% em comparação com a instrumentação analógica/com fio. Não havia necessidade de medidor mecânico adicional para verificações de campo. E não houve mais falhas mecânicas do medidor devido à alta vibração do soprador, portanto, a medição foi confiável e livre de manutenção.