Medição da vazão de salmoura e resfriamento em trocadores de calor de destilação
Na produção de éster acrílico e polímero, frequentemente é necessário melhorar a eficiência energética nas colunas de destilação para cumprir as rigorosas normas de emissões e regulamentações industriais. Isso pode ser alcançado monitorando continuamente a eficiência energética dos trocadores de calor nas colunas de destilação. Para esta tarefa, é essencial realizar medições de vazão nos circuitos de água, sendo necessário que a tecnologia utilizada consiga lidar com o desafio das misturas de água e metanol a -15 °C. Para garantir a operação contínua da planta de acrílico, a adaptação da tecnologia de medição poderia causar interrupções na produção, além de exigir muito esforço e gerar custos elevados. Por isso, buscamos uma solução não intrusiva.