Visão geral da aplicação
As torres de resfriamento removem o calor do sistema de resfriamento do centros de dados e o liberam na atmosfera. Esses ativos geralmente estão localizados ao ar livre e ajudam a manter as temperaturas necessárias para uma operação confiável e segura.
Principais desafios nas bacias da torre de resfriamento de centros de dados
- Baixos níveis de bacia podem restringir a disponibilidade de água e expor as bombas a condições de funcionamento a seco.
- Níveis altos ou instáveis podem causar transbordamento, desperdício de água e operação de resfriamento ineficiente.
Como a medição de nível ajuda
- Mantém a visibilidade dos níveis de água e garante o abastecimento de água.
- Ajuda a proteger o equipamento contra o funcionamento a seco.
- Apoia a detecção de vazamentos.
Perguntas frequentes
A medição de nível da bacia da torre de resfriamento monitora a água coletada na bacia na parte inferior da torre de resfriamento. A medição de nível contínua fornece visibilidade contínua do nível da água da bacia, enquanto as chaves de nível pontual podem detectar condições predefinidas de nível alto ou baixo.
A medição de nível contínua monitora o nível da água na bacia da torre de resfriamento e envia o valor medido para um controlador ou sistema de controle conectado. Isso permite que o sistema exiba o nível, gere alarmes ou opere bombas e válvulas para ajudar a manter a água dentro da faixa operacional necessária.
Manter o nível necessário ajuda a garantir um suprimento de água consistente, proteger as bombas contra funcionamento a seco e apoiar uma rejeição de calor confiável do circuito de água do condensador.
Um nível baixo da bacia pode reduzir a água disponível para a bomba de circulação e criar um risco de falta de alimentação ou funcionamento a seco. A medição de nível confiável fornece aos operadores ou ao sistema de controle uma indicação antecipada da condição, de modo que uma ação corretiva possa ser tomada antes que o desempenho do resfriamento seja afetado.
A medição de nível permite que operadores e sistemas de controle identifiquem quando a bacia está se aproximando de seu limite operacional superior. A medição pode ser usada para gerar um alarme de alto nível ou apoiar o controle da água de reposição antes que a bacia transborde, reduzindo o desperdício de água e os custos de tratamento associados.
Sim. Uma diminuição inesperada ou repentina no nível medido da bacia pode fornecer uma indicação precoce de perda de água anormal ou potencial vazamento. Os operadores podem investigar a condição antes que a água insuficiente afete a operação da bomba ou o desempenho do resfriamento.
A medição de nível fornece uma indicação da mudança no nível da água, mas não determina a localização exata ou a causa de um vazamento.
A medição de nível automatizada oferece aos operadores visibilidade eletrônica contínua das condições da bacia sem depender exclusivamente de verificações visuais de rotina. Quando conectado a um controlador ou sistema de controle, a medição também pode fornecer um mostrador local, alarmes, registro de dados ou controle de bomba.
A melhor tecnologia depende do projeto da bacia, das condições do processo, das restrições de montagem, dos objetivos de controle e da presença de espuma ou detritos. O radar sem contato é adequado para o monitoramento contínuo do nível da bacia, enquanto as chaves de nível pontual podem fornecer alarmes independentes de nível alto e baixo.