Medição de nível para tanques diários de diesel em centros de dados

Mantenha visibilidade contínua do combustível para apoiar a prontidão do gerador, as transferências confiáveis e o tempo de atividade do centro de dados.

Level Measurement for Diesel Day Tanks in Data Centers

Visão geral da aplicação

Os tanques diários fornecem o suprimento imediato de combustível necessário para a partida e operação do gerador nos centros de dados. O combustível é transferido automaticamente dos tanques de armazenamento em massa para manter a disponibilidade do gerador. A medição de nível ajuda a melhorar a visibilidade do inventário de combustível, monitorar as transferências de combustível e apoiar uma operação confiável de energia de backup.

 

Principais desafios em tanques diários de diesel em centros de dados

 

  • Falhas na bomba de transferência, tubulação ou controle podem deixar um gerador sem combustível suficiente, mesmo quando o inventário em massa está disponível.
  • O consumo rápido de combustível durante uma interrupção requer visibilidade contínua dos níveis dos tanques diários e das transferências de combustível.

 

Como a medição de nível ajuda
  • Garante a disponibilidade de combustível para a partida do gerador. 
  • Oferece suporte para sistemas de gerador redundantes. 
  •  Melhora o monitoramento das transferências e consumo de combustível.

Perguntas frequentes

Os tanques diários a diesel fornecem o suprimento imediato de combustível que os geradores de reserva dependem durante uma queda de energia. A medição de nível contínua com transmissores de nível por radar ajuda os operadores a verificar a disponibilidade de combustível, monitorar o consumo e identificar problemas em desenvolvimento antes que a operação do gerador seja afetada. A medição de nível pontual com chaves de nível pode fornecer alarmes independentes de nível alto ou baixo para proteção adicional contra transbordamentos ou falta de combustível. Essa combinação oferece suporte à prontidão, à redundância e ao tempo de atividade do gerador em toda a instalação.

A visibilidade contínua do nível ajuda os operadores a detectar baixos níveis de combustível, padrões de consumo anormais e problemas no sistema de transferência antes que afetem a disponibilidade do gerador. O aviso antecipado permite uma intervenção mais rápida e ajuda a dar suporte aos objetivos de redundância, confiabilidade e continuidade de negócios dos quais os centros de dados dependem.

A visibilidade contínua ajuda os operadores a identificar inventário baixo, consumo anormal e problemas com o sistema de transferência antes que a disponibilidade do gerador seja afetada. Ela apoia os objetivos de confiabilidade, redundância e continuidade de negócios associados à energia de backup do centro de dados.

A seleção da tecnologia depende do projeto do tanque, dos requisitos de alarme e dos objetivos do monitoramento. O radar sem contato é comumente usado para monitoramento contínuo do inventário de combustível, enquanto chaves de nível independentes são frequentemente usadas para alarmes de nível alto, baixo nível ou transbordamento. Muitas instalações usam as duas tecnologias juntas para melhorar a visibilidade e fornecer proteção separada para alarmes.