Medição de nível em tanques de fluido de escape diesel (DEF) em centros de dados

Monitore o inventário de DEF para apoiar a operação do gerador em conformidade e a prontidão de backup de energia.

Level Measurement in Diesel Exhaust Fluid (DEF) Tanks in Data Centers

Visão geral da aplicação

Os tanques de fluido de escape de diesel (DEF) armazenam o fluido exigido pelos geradores de reserva equipados com sistemas de controle de emissões. Manter a visibilidade do inventário de DEF ajuda os operadores a dar suporte à operação de geradores em conformidade, reduzir o risco de interrupções inesperadas de energia de backup e melhorar a prontidão geral da energia de backup durante interrupções de utilidades.

 

 

Principais desafios em tanques de DEF em centros de dados

  • O baixo estoque de DEF pode limitar a operação do gerador apesar da disponibilidade adequada de combustível.
  • A DEF insuficiente pode criar riscos de conformidade e afetar a prontidão da energia de backup.

 

Como a medição de nível ajuda 

  • Mantém a visibilidade dos níveis de inventário de DEF.
  • Reduz o risco de interrupções inesperadas de energia de backup.
  • Apoia a operação do gerador em conformidade durante interrupções prolongadas.

Perguntas frequentes

O fluido de escape diesel é usado por geradores equipados com sistemas de controle de emissões. Ele é consumido durante a operação do gerador e ajuda a dar suporte à operação de conformidade durante eventos de energia de backup.

Um centro de dados pode ter óleo diesel suficiente disponível, mas o baixo estoque de DEF ainda pode afetar a operação do gerador. O monitoramento do inventário de DEF ajuda os operadores a manter a visibilidade de um consumível crítico necessário para a prontidão de energia de backup. 

A medição de nível ajuda os operadores a identificar condições de baixo estoque com antecedência, programar o reabastecimento de forma proativa e manter a visibilidade dos fluidos que apoiam os sistemas de energia de backup. 

A visibilidade contínua do inventário ajuda os operadores a monitorar os níveis de DEF sem depender apenas de inspeções manuais periódicas, melhorando a conscientização sobre o status do inventário e apoiando operações mais proativas. 

Não existe uma única tecnologia que seja a melhor para cada instalação. O radar sem contato é comumente usado para monitoramento contínuo do inventário de DEF porque fornece medição de nível sem entrar em contato com o fluido. Em muitos tanques de polietileno e tanques de DEF do tipo IBC, o radar também pode medir pelo teto do tanque de plástico, simplificando a instalação, evitando penetrações no tanque e reduzindo a exposição à cristalização de DEF. Quando forem necessários alarmes independentes de nível alto ou baixo, dispositivos de nível pontual também podem ser usados.