Reduza os requisitos de instalação em trecho reto em aplicações de água de resfriamento

Aumente a flexibilidade do projeto e mantenha a precisão conhecida da medição da vazão perto de distúrbios da tubulação

Equipment, cables and piping as found inside of industrial chiller plant room timelapse hyperlapse. Part of data center

Supere os desafios de instalação em sistemas de água de resfriamento

À medida que os sistemas de resfriamento de água crescem e o tamanho da linha aumenta, torna-se cada vez mais difícil encontrar comprimentos dos tubos retos adequados para a medição da vazão. Os engenheiros de projeto e as equipes de instalação são frequentemente forçados a contornar cotovelos e restrições de espaço, enquanto ainda precisam de dados de vazão confiáveis para otimizar o desempenho do resfriamento. Os medidores de vazão magnéticos Rosemount, equipados com a tecnologia proprietária de instalação de curto trecho da Emerson, ajudam a enfrentar esses desafios mantendo a precisão conhecida do sistema, mesmo quando instalados imediatamente adjacentes a um cotovelo de 90°. Disponível com o Rosemount 9732 Transmissor de vazão magnético e os Rosemount 9205 e 8795 Sensores de vazão magnéticos, a solução permite maior flexibilidade de design sem introduzir perda de pressão. Para tamanhos da linha maiores, as tecnologias clamp-on, como a FLEXIM, são frequentemente avaliadas e podem acomodar instalações limitadas de comprimento dos tubos retos. Os medidores de vazão magnéticos FLEXIM e Rosemount fornecem uma solução de medição de diâmetro interno completo com desempenho previsível desde o comissionamento até a operação de longo prazo. Apoiando novas construções e projetos de adaptação, a tecnologia de instalação de pequeno curso da Emerson ajuda a maximizar o espaço utilizável ao mesmo tempo em que oferece confiança na medição da vazão de água de resfriamento.