Certifique-se de que a temperatura de ar seja otimizada em trocadores de calor refrigerados a ar
Os data centers usam líquido para resfriar servidores e outros equipamentos importantes para evitar danos e reduzir o tempo de inatividade. Trocadores de calor são usados para remover o calor do líquido e recirculá-lo de volta aos servidores. Um método para remover o calor é com o uso de ar ambiente externo. A temperatura do ar ambiente deve ser monitorada para garantir uma transferência de calor ideal. O monitor de temperatura Rosemount™ Synchros™ é uma maneira fácil de monitorar a temperatura do ar que é soprado através das bobinas do trocador de calor.