Medição de densidade para limpeza do fermentador

Controle de mistura e concentração de soda cáustica para limpeza do fermentador

Density Measurement for Fermenter Cleaning

Consiga uma mudança de processo eficiente com medição da vazão de precisão

Melhore a eficiência do processo identificando rapidamente diferentes densidades de fluido, diferenciando rapidamente entre produto, água de enxágue e solução de limpeza para garantir transições de fase precisas e minimizar o desperdício de produtos químicos, além de reduzir o tempo de inatividade durante os ciclos de limpeza. O monitoramento de densidade em tempo real ajuda a proteger a integridade do produto e maximizar o rendimento, evitando perdas desnecessárias durante as operações CIP.