Detecte vazamentos em embalagens de atmosfera modificada com alimentos e bebidas usando testadores de vedação automatizados

Garanta a inspeção de 100% do produto usando a detecção de vazamentos em tempo real em linha e a rejeição de pacotes com vazamento individuais

Modified Atmosphere Packaging Leak Detection

Aumente a produtividade com a detecção rápida e não destrutiva de embalagens

Embalagem de atmosfera modificada (MAP) é um processo utilizado para prolongar a vida útil dos alimentos frescos embalados. A MAP substitui o ar de dentro da embalagem por uma mistura de gás para retardar ou prevenir o processo de oxidação. No entanto, rasgos, perfurações ou vedações incompletas causadas por problemas a montante na linha de embalagem podem afetar a integridade da vedação da embalagem e a qualidade do produto.

Operadores da linha de embalagem dependiam tradicionalmente de testes manuais de vazamento com banho em água para verificar a integridade das embalagens. No entanto, esse método de teste é lento, caro, demanda recursos e é caótico para a linha de produção. É necessário um método de teste confiável que forneça 100% de garantia na inspeção do produto. Ao fornecer a mais alta velocidade operacional e precisão de detecção do mercado, o Sistema de detecção de embalagens Rosemount CT4215 é um testador de vazamento em linha automatizado que usa a tecnologia de laser de cascata quântica de alta resolução para detectar e rejeitar pacotes com vazamento individuais em tempo real sem parar a linha de produção.