Medição de nível de pressão diferencial para ciclos CIP

Reduza o desvio e o tempo de recuperação do CIP com instrumentação de pressão para processos quentes

Differential Pressure Level Measurement for CIP Cycles

Garanta leituras precisas e eficientes

Na indústria de alimentos e bebidas, ciclos de limpeza no local (CIP) são usados para prevenir a contaminação e, ao mesmo tempo, manter a eficiência. Os ciclos CIP usam uma alta quantidade de calor, o que pode causar desvios e levar muito tempo para voltar a obter leituras precisas de nível após o ciclo. Em geral, são conduzidas verificações manuais devido à falta de credibilidade das leituras. Os sistemas ERS Rosemount™ 3051S altamente precisos e confiáveis, combinados com vedações higiênicas Rosemount, reduzem a quantidade de desvio durante a operação e minimizam significativamente o tempo de recuperação após ciclos CIP. Além disso, as leituras confiáveis e precisas diminuem a quantidade de verificações manuais que seus operadores precisarão realizar.