Detecção de chamas em moagem de farinha e grãos

Soluções de segurança para detecção de chamas para o setor de alimentos e bebidas

Flame Detection in Flour and Grain Milling

Detecção de chamas rápida e confiável

O pó de farinha suspenso no ar é mais explosivo do que o pó de carvão. Os riscos da explosão de poeira são incrivelmente importantes na indústria de moagem de farinha. A presença de poeira explosível, juntamente com ar/oxigênio, e uma fonte de ignição, criam a possibilidade de explosão de poeira. Farinha, trigo e poeiras relacionadas têm qualidades explosivas. Deve-se detectar incêndio em cada estágio da produção, incluindo processos de limpeza, descarte de resíduos, mistura de grãos, moagem e pós-tratamento, incluindo aquecimento, revestimento e adição de aditivos e suplementos, embalagens e armazenamento, transporte a granel e contentores de expedição. A detecção precoce, rápida e confiável de uma atmosfera de poeira combustível e do processo de ignição é fundamental em usinas de farinha e grãos. O Detector de chamas Rosemount™ 975HR detecta incêndios em longas distâncias com tempos de resposta rápidos e alta imunidade a alarmes falsos.