Medição de vazão para extração de solvente na produção de óleo comestível

Minimize as perdas de produto e otimize a recuperação de hexano durante a extração de solvente.

Bottle with sunflower oil on the conveyor

Medição precisa da vazão na extração de solvente

No processo de extração de solventes, as sementes são lavadas com um produto químico como hexano que ajuda a liberar o óleo da semente. Ser capaz de medir com precisão a vazão durante esse processo é importante para maximizar a recuperação de um solvente valioso e minimizar as perdas ao meio ambiente.