Reduzir erros de medição causados por espuma e ar incorporado
O leite é normalmente entregue a uma planta em tanques rodoviários e tende a chegar ao seu destino aerado por causa do movimento que acontece durante o transporte. A formação de espuma e o ar incorporado tornam desafiadora a medição do leite cru na captação. Os desaeradores podem ser usados para resolver o problema, mas são caros, e o processo é demorado. Caminhões também podem transportar detritos que acabam pesados em escalas e que são lavados após a descarga do leite, então quando o leite é ponderado novamente as leituras são imprecisas. Eliminar balanças de caminhões e reduzir o uso de desaeradores com fração de vazio de gás (GVF) apropriada em favor de uma tecnologia mais avançada que distingue o ar do leite (fluxo bifásico) resulta na redução de imprecisões de medição, tempo de descarga, mão de obra e custos de manutenção. Os medidores de vazão Coriolis Série H da Micro Motion são classificados para aplicações higiênicas, 3A e EHEDG e permitem uma medição precisa da massa e densidade do leite. Com leituras consistentes de sólidos não gordurosos (SNF) eles também podem monitorar a gordura do leite.