Medição de nível de recipientes de armazenamento de dextrose na produção de grãos

Monitora continuamente os níveis de dextrose para garantir um controle preciso do inventário e ciclos de manutenção otimizados.

Level Measurement of Dextrose Storage Vessels in Grain Production

Monitoramento contínuo de nível de substâncias sólidas pegajosas sem contato

A dextrose é um dos açúcares obtidos por meio da moagem úmida do milho. A dextrose é um produto final, e seu inventário deve ser controlado de acordo com o cronograma de envio. Ela tende a ser uma substância pegajosa, o que pode causar acúmulo nas paredes de tanques e na instrumentação. A capacidade de detectar o acúmulo possibilita o agendamento adequado da manutenção. A tecnologia de medição de nível sem contato é ideal para medir substâncias pegajosas propensas ao acúmulo.