Medição de pH na produção da proteína algina

Controle de pH para garantir um rendimento máximo da proteína

pH Measurement in Algin Protein Production

Resiste ao revestimento para uma medição precisa de pH

Algina é uma proteína derivada de algas e é amplamente usada em uma variedade de alimentos como sorvete, maionese e alimentos para animais de estimação. A algina é obtida de algas em um processo de duas etapas. Na fase de digestão, a alga é digerida pela primeira vez em um nível de pH de 12,5. Esta mistura é então acidificada a um nível de pH de 1,2 a 1,5, onde a algina é precipitada e separada. A acidificação deve ser cuidadosamente controlada para obter o rendimento máximo. Se o nível de pH ficar abaixo de 0,9, a algina será destruída. Se o nível de pH for maior que 2, nem toda a algina será precipitada. Durante a fase de precipitação, a mistura se torna uma lama espessa que pode revestir o vidro de pH. No entanto, o pH pode ser medido com sucesso usando um sensor de pH resistente a esse revestimento como o Rosemount™ 396P Sensor de pH com ponta coberta ou vidro plano.