Medição de pressão da tubulação para água quente/vazão de ácido durante a degomagem

Monitore e controle a pressão do sistema durante a degomagem de óleo comestível.

Sunflower oil in the bottle moving on production line. Shallow dof.

Instrumentação de vazão para vazão de solução ácida durante a degomagem

Existem três tipos de processos de degomagem: aquosa, ácida e enzimática. Para a degomagem ácida, o óleo é aquecido e, em seguida, é adicionado à mistura com o objetivo de reduzir a goma ao valor necessário no óleo antes do processo combinado de desodorização e destilação. A instrumentação de vazão é útil durante esse processo para monitorar a pressão do sistema durante a evaporação, condensação e remoção de vapor para a degomagem ácida.